IPD PL 5P2,5 M BK - Conector
1088668

Conector, tipo de conexión: Conexión Push-lock, número de polos: 4+PE, Macho, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, negro, codificación: P, diámetro exterior del cable: 7 mm ... 11 mm y 11 mm ... 16 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados