CRIMPFOX VARIO 4S
-
Tenaza de crimpado
1108766
Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, sección mín.: 0,25 mm2, sección máx.: 4 mm2, prensado: Engaste cuadrado, peso 401 g, negro/verde
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Entrada de conductores lateral
Tecnología comprobada de alta calidad
Segura para el proceso gracias al bloqueo forzoso y a la matriz autoajustable
"El original"
Adecuada para punteras TWIN mediante el autoajuste continuo