Capuchón, Familia de artículos: PRC 20, color: negro, tensión nominal: 400 V AC, Consulte las instrucciones de montaje de la hoja informativa
Capuchones
Cubierta, garantiza la protección contra contacto en caso de un puente prolongado de FBS...-5 y FBS...-6, color: rojo
Capuchón, Familia de artículos: PRC 20, color: negro, tensión nominal: 400 V AC, Consulte las instrucciones de montaje de la hoja informativa
Manguito de unión de tubo a cable, material: TPE, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: HB
Manguito terminal para protección de cable, material: PA 6, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V2, diámetro interior: 10,3 mm
Capuchón roscado M12 de plástico con cinta de sujeción para cables de sensor, para macho M12 no ocupado
Manguito terminal para protección de cable, material: PA 6, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V2, diámetro interior: 7,8 mm
Pasacables terminales como protecc. de cable, de latón, para WP-STEEL PVC C
Manguito terminal para protección de cable, material: PA 6, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V2, diámetro interior: 14,3 mm
Manguito terminal para protección de cable, material: PA 6, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V2, diámetro interior: 4,3 mm