IPD PL 3P1,5 M BK - Conector
1559131

Conector, tipo de conexión: Conexión Push-lock, número de polos: 2+PE, Macho, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, negro, codificación: P, diámetro exterior del cable: 4,5 mm ... 7 mm y 7 mm ... 10 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Sus ventajas

Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados