IPD P 3P2,5 M BK - Conector
1088662

Conector, tipo de conexión: Conexión Push-lock, número de polos: 2+PE, Macho, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, negro, codificación: P, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 9 mm y 8 mm ... 13 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados