VAL-CP-N/PE-350-ST-GY
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2882734
Conector de repuesto para descargador de sobretensiones VAL-CP con descargador de arco N-PE.
Detalles de producto
Tipo de producto | Conector de repuesto |
Familia de productos | SEC Family |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN |
TT | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 1 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tipo de conexión | enchufable |
Anchura | 11,7 mm |
Altura | 44,8 mm |
Profundidad | 56,4 mm |
Unidad de división | 0,6 UD |
Color | gris claro (RAL 7035) |
negro (RAL 9005) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PBT-FR |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PBT-FR |
Pistas de protección | N-PE |
Dirección de actuación | N-PE |
Tensión nominal UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
240 V AC (TT - only N-PE) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 264 V AC |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 30 kA |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi | 100 A (264 V AC) |
Nivel de protección Up | ≤ 1,5 kV |
Tensión residual Ures | ≤ 0,5 kV (en In) |
≤ 0,5 kV (con 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,5 kV (con 4 kA) | |
≤ 0,5 kV (para 2 kA) | |
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Comportamiento TOV en UT | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
Tiempo de reacción tA | ≤ 100 ns |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | en elemento de base |
Código de artículo | 2882734 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL1314 |
GTIN | 4046356337441 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 41,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago