- Switch gestionado (conmutable al modo no gestionado)
- High Switching Capacity (backplane bandwidth)
- Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
Smart Ethernet Box para conectar equipos terminales PoE, cuatro puertos PoE, dos puertos Uplink (RJ45), switch gestionado y protección contra sobretensiones integrados, tensión de alimentación de 100 ... 240 V AC, montaje en pared o poste