SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch
1108543

Smart Ethernet Box para conectar equipos terminales PoE, dos puertos PoE, dos puertos Uplink (ranuras SFP), switch gestionado, protección contra sobretensiones y caja de empalme integrados, tensión de alimentación de 100 ... 240 V AC, montaje en pared o poste

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de costes mediante una solución All in One, que pone a disposición todas las funcionalidades en un equipo
Gran ahorro de tiempo mediante el adaptador para el montaje en pared y poste
Esfuerzo de cableado mínimo
Protección contra sobretensiones intercambiable
Múltiples avisos de alarma mediante SNMP, p. ej. en intentos de sabotaje o protección contra sobretensiones defectuosa
Gestión PoE ampliada para el funcionamiento fiable de cámaras IP
Puesta en servicio y configuración sencillas y rápidas mediante la gestión basada en web o el software FL Network Manager
Cassette de empalme integrado para la colocación segura de conexiones de fibra y reservas de fibra