El acoplador de bus está previsto para su uso dentro de una red PROFIBUS y representa el enlace al sistema de E/S Inline. En el acoplador de bus puede alinear hasta 63 participantes Inline. El acoplador de bus soporta como máximo 16 participantes PCP. Para la integración de la estación Inline en el sistema de programación se dispone del correspondiente archivo GSD. Este archivo puede descargarse desde www.phoenixcontact.com/products en la parte del artículo. Este acoplador de bus no soporta módulos PROFIsafe. Para ello utilice el acoplador de bus IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC. Este acoplador de bus no soporta módulos Inline con seguridad intrínseca ni el correspondiente borne de alimentación ni el borne seccionable, es decir, todos los artículos IB IL EX .... Para ello utilice el acoplador de bus IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC.
IL PB BK DP/V1-PAC
-
Acoplador de bus
2862246
Inline, Acoplador de bus, PROFIBUS DP, Conector hembra D-SUB-9, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
UL listado
ID de homologación: E140324cUL Listed
ID de homologación: E140324cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión de INTERBUS mediante conector hembra D-SUB de 9 polos
Velocidad de transmisión de datos PROFIBUS de 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
Aislamiento galvánico entre la interfaz PROFIBUS y la lógica
Conmutador DIP para ajustar la dirección PROFIBUS
Direcciones PROFIBUS soportadas desde 0 hasta 126
DP/V1 para maestro de clase 1 y clase 2