FLT-SEC-T1+T2-2IT-350/25-FM
-
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial
1044388
Combinación de descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones enchufables, según el tipo 1+2/clase I+II, para redes de fuente de alimentación bifásicas con funcionamiento aislado (L1, L2, PE).
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Solo para su utilización en sistemas informáticos entre L-PE, si los cuerpos de los equipos eléctricos de la instalación de baja tensión están conectados con la instalación de puesta a tierra de la estación de transformación (puesta a tierra común de la estación de transformación alta tensión y de los cuerpos de la instalación de consumición baja tensión. RE = RA según CEI 60364-4-442 / VDE 0100-442 figura 44D / ejemplo a). |
Tipo de producto | Combinación de descargadores |
Familia de productos | SEC Family |
Clase de ensayo IEC | I + II |
T1 + T2 | |
Tipo EN | T1 + T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | IT |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Corriente de servicio | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Tipo de conexión | Bornes de tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 18 mm |
Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor rígido | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 13 ... 2 |
Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 71,2 mm |
Altura | 95,2 mm |
Profundidad | 74,5 mm |
Unidad de división | 4 UD |
Color (Conector macho) | gris claro (RAL 7035) |
Color (Elemento de base) | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Pistas de protección | L-PE |
L-L | |
Dirección de actuación | 2L-PE |
Tensión nominal UN | 240 V AC (IT) |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-PE) | 350 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 125 A (< 55 °C) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,5 mA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 25 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 12,5 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 160 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 25 kA |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (L-PE) | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Nivel de protección Up (L-L) | ≤ 1,5 kV (L1-L2) |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 2,8 kV (L1-PE) |
≤ 1,5 kV (L2-PE) | |
Tensión residual Ures (L-L) | ≤ 1,5 kV (con In/L1-L2) |
≤ 1,2 kV (con 10 kA / L1-L2) | |
≤ 1 kV (con 5 kA / L1-L2) | |
≤ 0,9 kV (con 3 kA / L1-L2) | |
Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 2,8 kV (con In/L1-PE) |
≤ 2,4 kV (con 10 kA / L1-PE) | |
≤ 2 kV (Ccon 5 kA / L1-PE) | |
≤ 1,8 kV (con 3 kA / L1-PE) | |
≤ 1,5 kV (con In/L2-PE) | |
≤ 1,2 kV (con 10 kA / L2-PE) | |
≤ 1 kV (con 5 kA / L2-PE) | |
≤ 0,9 kV (con 3 kA / L2-PE) | |
Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 125 A (gG) |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (5-500 Hz/2,5 h/X, Y, Z) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 1044388 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL1241 |
GTIN | 4055626620862 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 633,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 633,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171204 |
ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
EML (20XE)R - Etiqueta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiqueta 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803595
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2905346
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago