M23-0000000A600S-SIG
-
Carcasa para conector circular
1554119
Caja para conector para equipos para panel frontal, serie: M23 PRO Signal, acodada giratoria, para bloqueo estándar y bloqueo rápido ONECLICK, 4x Ø 3,2, nota: solo puede utilizarse en combinación con los insertos de contactos indicados en los accesorios; para las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje, véase el artículo de referencia 1629082
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | Los insertos de contactos deben pedirse por separado |
| Tipo de producto | Carcasa para conector circular |
| Serie | M23 PRO Signal |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Material Junta | FKM |
| Construcción | Acodado giratorio |
| Carcasa | |
| Ejecución | Carcasa de brida |
| Tipo de rosca | M23 |
| Construcción | Acodado giratorio |
| Tipo de bloqueo | para bloqueo rápido ONECLICK y estándar |
| Tipo de montaje | Montaje frontal/brida cuadrada (4x Ø 3,1 mm) |
| Medida de brida | 28 mm x 28 mm |
| Material carcasa | GD-Zn |
| Índice de protección (insertado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (véase derating) |
| Altitud | 2000 m |
| Código de artículo | 1554119 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABRABQ |
| GTIN | 4067923033504 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 112,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 109,241 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
M23-12P1N8A0000 - Inserto de contactos 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Inserto de contactos 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Inserto de contactos 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Inserto de contactos 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Inserto de contactos 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Inserto de contactos 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Inserto de contactos 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Inserto de contactos 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Inserto de contactos 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Inserto de contactos 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Inserto de contactos 1596303
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Capuchón de plástico 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Capuchón de plástico 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Anillo obturador 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Anillo obturador 1521138
-
RC-06P1N120000X - Inserto de contactos 1240320
-
RC-06S1N120000X - Inserto de contactos 1240393
-
RC-07P1N120000X - Inserto de contactos 1240471
-
RC-07S1N120000X - Inserto de contactos 1240512
-
RC-09P1N120000X - Inserto de contactos 1240549
-
RC-09P2N120000X - Inserto de contactos 1240627
-
RC-09S1N120000X - Inserto de contactos 1240639
-
RC-09S2N120000X - Inserto de contactos 1240713
-
RC-12P1N120000X - Inserto de contactos 1240736
-
RC-12P2N120000X - Inserto de contactos 1240884
-
RC-12S1N120000X - Inserto de contactos 1240950
-
RC-12S2N120000X - Inserto de contactos 1241095
-
RC-17P1N120000X - Inserto de contactos 1241304
-
RC-17P2N120000X - Inserto de contactos 1241388
-
RC-17S1N120000X - Inserto de contactos 1241391
-
RC-17S2N120000X - Inserto de contactos 1241463
-
RC-19P1N120000X - Inserto de contactos 1241466
-
RC-19S1N120000X - Inserto de contactos 1241521
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores macho M12, 17 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 2 polos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago