PROT-M23PRO-OT-IP67 - Capuchón de plástico
PROT-M23PRO-OT-IP67
-
Capuchón de plástico
1055749
Capuchón de plástico, M23, serie: M23 PRO
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Capuchón
Serie
M23 PRO
Datos del material
Material Carcasa
PA 6.6
Material Junta
FKM
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP67
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 85 °C
Datos comerciales
Código de artículo
1055749
Unidad de embalaje
5 Unidades
Cantidad mínima de pedido
5 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
ABRGAE
GTIN
4063151784102
Peso por unidad (incluido el embalaje)
7,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
6,54 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)