Fijación de esquina, juego de 2 + 2 unidades, incluidos tornillos para todos los tamaños de la caja, material: PC-ABS, color: gris claro
Caja para exteriores OCS de grandes dimensiones para sistemas autárquicos
Las cajas para electrónica de la serie OCS son ideales para sistemas de equipos autárquicos en entornos extremos. Las cajas de policarbonato certificadas son ligeras, duraderas y protegen la electrónica de forma permanente y segura frente a la humedad, el calor, la radiación UV y la tensión mecánica. Las cajas de plástico de grandes dimensiones se pueden personalizar y ampliar con accesorios. Se pueden emplear además en aplicaciones exigentes.
Placa de montaje para tamaño de la caja de 14" x 12", material: PC, color: blanco
Fijación para poste con diámetro de 60 mm ... 140 mm, juego completo para una caja de 18" x 16", material: acero
Placa de montaje para tamaño de la caja de 18" x 16", material: PC, color: blanco
Placa de fijación, juego de 2 unidades, incluidos tornillos para tamaños de la caja de 16" x 14", material: PC, color: gris claro
Fijación para poste con diámetro de 60 mm ... 140 mm, juego completo para una caja de 10" x 8", material: acero
Placa de fijación, juego de 2 unidades, incl. tornillos para tamaños de la caja de 10" x 8", material: policarbonato, color: gris claro
Placa de fijación, juego de 2 unidades, incl. tornillos para tamaños de la caja de 12" x 10", material: policarbonato, color: gris claro
Fijación para poste con diámetro de 60 mm ... 140 mm, juego completo para una caja de 8" x 6", material: acero
Placa de montaje para tamaño de la caja de 8" x 6", material: PC, color: blanco
Sus ventajas
- Posibilidad de uso en todo el mundo: sistema de cajas certificado internacionalmente
- Duradero gracias al policarbonato estabilizado a los rayos UV para uso en exteriores
- Electrónica instalada de forma segura: las cajas protegen contra chorros de agua y otras sustancias nocivas.
- Resistente: estable incluso bajo fuertes tensiones mecánicas dentro de un amplio rango de temperatura
Nuevos productos
GameChangers para la conexión de equipos
Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.
Cajas para exteriores OCS para entornos difíciles
Resumen de las principales características
Aproveche las numerosas funciones que le aportan un alto grado de libertad a la hora de planificar e implementar su aplicación:
- Aprobadas para varios sistemas electrónicos mediante homologaciones internacionales
- Protección contra chorros de agua mediante una junta PUR adecuada
- Grosor de la pared de la caja de 4 mm para una gran resistencia al impacto
- Aptas para exteriores gracias al policarbonato estabilizado a los rayos UV
- Fijación de placas de circuito impreso o paneles ajustable e integrable
- Pernos de montaje integrados para la fijación de componentes pesados
- Cierres precintables y con opción de cierre con llave como protección contra uso no autorizado
- Accesorios opcionales para el montaje en pared o en poste
Solución de sistema fotovoltaico POS
Equipado perfectamente para soluciones "off grid" Para aplicaciones exigentes en exteriores
Utilice el POS (sistema pico off grid) basado en paneles fotovoltaicos para crear sistemas energéticamente autosuficientes con varias clases de potencia de hasta 190 Wp. Gracias a su robusta carcasa y a su soporte para mástil de acero inoxidable, dispondrá de una solución fiable y duradera para suministrar energía en zonas remotas y entornos exigentes. Sus ámbitos de aplicación incluyen el registro de datos medioambientales, entornos industriales con elevados requisitos y muchas otras aplicaciones en exteriores.
Perfectas para estas aplicaciones
Las cajas OCS se utilizan en aplicaciones exigentes. Entre ellas, se encuentran, por ejemplo:
- Sistemas de monitorización
- Sistemas de aviso
- Tecnología de control
- Estaciones meteorológicas