En el montaje eficiente de un equipo, la caja utilizada influye de forma decisiva. Las cajas para electrónica de la serie ME MAX permiten un fácil bloqueo de las piezas individuales entre sí. Además, las cajas de semiarmazón pueden ampliarse fácilmente con secciones centrales, lo que da lugar a una anchura ampliable modularmente.
Conector de bus para carril DIN para el puenteado de potencial multimodular de aparatos dispuestos uno al lado del otro.