Caja de empalme para carril DIN de la serie FDX 20, equipada con 12 LC-Duplex, completamente lista para el empalme y equipada con pigtails de 900 µm (OM4) premontados y soporte de empalme (para protección de empalme retráctil y crimpado disponible por separado) en una bandeja de empalme patentada de chapa de acero con recubrimiento en polvo. Entrada de cables mediante unión atornillada opcional desde arriba o abajo. Caja (2 piezas) preparada para montaje sobre carril DIN mediante adaptador en la parte trasera (también se puede montar lateralmente).
Volumen de suministro:
Caja para carril DIN con bandeja de empalme integrada (montada), equipada con 12 LC-Duplex, 24 pigtails (OM4), 2 soportes de empalme, 1 prensaestopas (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 A05
-
Caja de empalme
1083300
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: E335024-20250729Productos compatibles
Sus ventajas
Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
Apto para la industria
Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
Bandeja pigtail dimensionada de forma óptima y patentada para un empalme cómodo y radios de flexión compactos.
Excelente para empalmes realizados por fusión
Para la conexión de campo sencilla