Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Macho, estampado, corriente asignada: 27 A, sección de conexión: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , material contacto: Cu
Cables FV para el cableado DC
Resistentes a las temperaturas y a los rayos ultravioleta: con los cables fotovoltaicos de la serie SUNCLIX cumplirá todos los requisitos de la industria de la energía solar. Realice el cableado de los módulos fotovoltaicos de forma sencilla y fiable. El programa abarca cables DC en material por metros, así como herramientas y accesorios para el cableado seguro de su instalación fotovoltaica. Utilice los cables fotovoltaicos monopolares para secciones de 2,5, 4, 6 y hasta 10 mm² en longitudes de 100, 500 y 1000 metros.
Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Macho, estampado, corriente asignada: 40 A, sección de conexión: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , material contacto: Cu
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 4 mm2, corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Engaste, longitud de cable: 300
Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Hembra, estampado, corriente asignada: 35 A, sección de conexión: 2,5 mm2 ... 4 mm2, material contacto: Cu
Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Macho, estampado, corriente asignada: 40 A, material contacto: Cu
Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Hembra, estampado, corriente asignada: 40 A, sección de conexión: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , material contacto: Cu
Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Macho, estampado, corriente asignada: 27 A, sección de conexión: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , material contacto: Cu
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1000 V DC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Engaste, longitud de cable: 200
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 4 mm2, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Engaste, longitud de cable: 500
Conector para fotovoltaica, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1000 V DC, corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Engaste
Sus ventajas
- Conexión de conductores rápida y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida
- Más flexibilidad y ahorro de tiempo gracias a las numerosas tecnologías de conexión y a las soluciones preconfeccionadas con los conectores SUNCLIX con conexión crimpada
- Cableado sencillo mediante la confección de los conectores solares sin necesidad de herramientas especiales
- Conexión fiable de forma permanente mediante componentes probados según TÜV y UL
- Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales