PV-C3F-C-6-R3000 - Contacto crimpado
1050767

Contacto crimpado, Familia de artículos: SUNCLIX, color: plata, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Hembra, Recomendación para el crimpado: crimpe el conductor con el contacto según IEC 60352.


Detalles de producto