Por metros, Cable para bus remoto, INTERBUS, apantallado, PVC, negro RAL 9005, 6-conductores (3 x 2 x 0,22 mm2), color conductores individuales: verde-amarillo, blanco-marrón, gris-rosa, para tendido bajo tierra
Cable por metros para aplicaciones de cobre y fibra óptica
Gracias a la gran diversidad de tipos de cable de nuestro material por metros se pueden realizar distintas aplicaciones. Configure el cableado a la medida exacta: en combinación con los conectores y distribuidores confeccionables de Phoenix Contact, se pueden confeccionar con facilidad longitudes de cable personalizadas.
Cable plano AS-Interface PVC con UL en negro, para la alimentación de energía adicional, 2 x 1,5 mm2, bobina de 100 m
Por metros, Cable de bus remoto de instalación, INTERBUS, apantallado, PUR, verde mayo RAL 6017, 9-conductores (3 x 2 x 0,25 mm2 + 3 x 1 mm2), color conductores individuales: verde-amarillo, blanco-marrón, gris-rosa, rojo, azul, verde/amarillo, muy flexible, resistente a salpicaduras de soldadura
Por metros, Anillo de cable, PVC, negro RAL 9005, 4-conductores, color conductores individuales: marrón, blanco, azul, negro, longitud de cable: 100 m
Por metros, Anillo de cable, PVC, negro RAL 9005, 3-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, longitud de cable: 100 m
Cable principal para cajas de sensores / actuadores, con conductor PE, sin apantallar, material PUR/PVC, 11 polos, 8 x 0,50 mm2 y 3 x 1,00 mm2, longitud: 50 m
Por metros, Cable de datos, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), apantallado, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, 8-conductores (4x2xAWG24/1, SF/UTP), color conductores individuales: blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón
Por metros, Anillo de cable, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, 5-conductores, color conductores individuales: negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, amarillo/verde, longitud de cable: 100 m
Cable CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), cable de instalación robusto 2 x 2 x 0,22 mm2, conductor rígido, apantallado, envoltura exterior: Diámetro 7,8 mm, envoltura interior: Diámetro 5,75 mm ± 0,15 mm, confeccionado en ambos extremos con conector RJ45, crossover (cruzado) o line (no cruzado)
Cable de sistema de bus, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, azul agua RAL 5021
Sus ventajas
- Pedidos flexibles – también suministramos cables de longitud corta
- Fácil desenrollado gracias a las bobinas para cables muy largos
- Variabilidad, ya que disponemos de cables adecuados para cada aplicación
Cables de cobre en material por metros
Los cables de cobre de Phoenix Contact se pueden adquirir con números de polos y secciones distintos en longitudes personalizadas de entre 0,2 m y 1000 m.
- Tipo de cable PUR sin halógenos
- Tipo de cable PUR/PVC
- Tipo de cable PVC
- Tipo de cable PUR POWER
Con nuestros conectores confeccionables podrá adaptar la longitud del cable de forma flexible a sus requisitos.
Cables de fibra óptica en material por metros
Los sistemas de cables y de conexión de Phoenix Contact ofrecen soluciones para distintos campos de aplicación como la automatización industrial, centros de cálculo o el cableado de edificios.
- Polymer Optical Fiber (POF) hasta máximo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) hasta máximo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo hasta 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo hasta 40 GBit/s