Cable outdoor GOF, 2 conductores, cable breakout completo para tendido flexible, alivio de tracción individual de cada fibra, apto para cadenas de suministro de energía, alta resistencia química a ácidos y lejías, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y resistente a los gases de combustión, resistencia a las pisadas mejorada
Cable por metros para aplicaciones de cobre y fibra óptica
Gracias a la gran diversidad de tipos de cable de nuestro material por metros se pueden realizar distintas aplicaciones. Configure el cableado a la medida exacta: en combinación con los conectores y distribuidores confeccionables de Phoenix Contact, se pueden confeccionar con facilidad longitudes de cable personalizadas.
Por metros, Anillo de cable, apantallado, PVC, negro RAL 9005, 5-conductores, color conductores individuales: marrón, blanco, azul, negro, gris, longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)
Por metros, Cable de sistema de bus, PROFIBUS, apantallado, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, 2-conductores (1x2xAWG24/19), color conductores individuales: rojo, verde, longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)
Cable principal para cajas de sensores / actuadores, con conductor PE, sin apantallar, material PUR/PVC, 19 polos, 16 x 0,50 mm2 y 3 x 1,00 mm2, longitud: 200 m en tambor
Por metros, Anillo de cable, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, 3-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)
Por metros, Cable de sistema de bus, INTERBUS, apantallado, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, 4-conductores (2xAWG26/19+2xAWG22/19), color conductores individuales: rojo-azul, verde-amarillo, longitud de cable: Libre entrada (0,5 ... 400 m)
Por metros, Anillo de cable, Single Pair Ethernet (1 GBit/s), apantallado, PUR sin halógenos, verde, 2-conductores (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), color conductores individuales: blanco, azul, longitud de cable: 100 m
Canal universal GOF, 12 conductores, cable de hilos agrupados para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos ultravioleta, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente
Cable principal para cajas de sensores / actuadores, con conductor PE, sin apantallar, material PUR/PVC, 19 polos, 16 x 0,50 mm2 y 3 x 1,00 mm2, longitud: 50 m
Por metros, Anillo de cable, PVC, negro, 5-conductores, color conductores individuales: negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, amarillo/verde, longitud de cable: 100 m
Sus ventajas
- Pedidos flexibles – también suministramos cables de longitud corta
- Fácil desenrollado gracias a las bobinas para cables muy largos
- Variabilidad, ya que disponemos de cables adecuados para cada aplicación
Cables de cobre en material por metros
Los cables de cobre de Phoenix Contact se pueden adquirir con números de polos y secciones distintos en longitudes personalizadas de entre 0,2 m y 1000 m.
- Tipo de cable PUR sin halógenos
- Tipo de cable PUR/PVC
- Tipo de cable PVC
- Tipo de cable PUR POWER
Con nuestros conectores confeccionables podrá adaptar la longitud del cable de forma flexible a sus requisitos.
Cables de fibra óptica en material por metros
Los sistemas de cables y de conexión de Phoenix Contact ofrecen soluciones para distintos campos de aplicación como la automatización industrial, centros de cálculo o el cableado de edificios.
- Polymer Optical Fiber (POF) hasta máximo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) hasta máximo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo hasta 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo hasta 40 GBit/s