Cable por metros

Cable por metros para aplicaciones de cobre y fibra óptica

Gracias a la gran diversidad de tipos de cable de nuestro material por metros se pueden realizar distintas aplicaciones. Configure el cableado a la medida exacta: en combinación con los conectores y distribuidores confeccionables de Phoenix Contact, se pueden confeccionar con facilidad longitudes de cable personalizadas.

Go to Product Detail Page for item 1416567
VS-OE-OE-94B-100,0 - Cable de datos
VS-OE-OE-94B-100,0 - Cable de datos
1416567

Por metros, Cable de datos, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), apantallado, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, 8-conductores (4x2xAWG26/7, SF/UTP), color conductores individuales: blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón, longitud de cable: 100 m

Go to Product Detail Page for item 1416318
VS-OE-OE-94C-100,0 - Cable de datos
VS-OE-OE-94C-100,0 - Cable de datos
1416318

Por metros, Cable de datos, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), apantallado, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, 8-conductores (4x2xAWG26/19, S/UTP), color conductores individuales: blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón, longitud de cable: 100 m

Sus ventajas

  • Pedidos flexibles – también suministramos cables de longitud corta
  • Fácil desenrollado gracias a las bobinas para cables muy largos
  • Variabilidad, ya que disponemos de cables adecuados para cada aplicación
Dos cables de diferentes colores enrollados en forma de anillo

Cables de cobre en material por metros

Los cables de cobre de Phoenix Contact se pueden adquirir con números de polos y secciones distintos en longitudes personalizadas de entre 0,2 m y 1000 m.

  • Tipo de cable PUR sin halógenos
  • Tipo de cable PUR/PVC
  • Tipo de cable PVC
  • Tipo de cable PUR POWER

Con nuestros conectores confeccionables podrá adaptar la longitud del cable de forma flexible a sus requisitos.

Dos cables de fibra óptica de diferentes colores enrollados en forma de anillo

Cables de fibra óptica en material por metros

Los sistemas de cables y de conexión de Phoenix Contact ofrecen soluciones para distintos campos de aplicación como la automatización industrial, centros de cálculo o el cableado de edificios.

  • Polymer Optical Fiber (POF) hasta máximo 100 MBit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) hasta máximo 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodo hasta 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomodo hasta 40 GBit/s