Variantes:
- Regleta hembra a espadín
- Regleta hembra a regleta hembra
- Espadín a espadín
- Sección de cable por hilo: 0,25 mm²
- Capacidad de corriente por hilo: 2 A
- Número de polos: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC o libre de halógenos, apantallado)
Los cables de sistema con conectores D-SUB o FLK son la conexión 1:1 rápida y sin errores entre el equipo de automatización y el módulo de transferencia de señales. Elija entre diversos cables de sistema preconfeccionados con diferentes números de polos. La conexión se realiza ya sea con conductores individuales o con regletas hembra y macho. Nuestro servicio para usted: además de las longitudes estándar entre 0,5 m y 10 m, le ofrecemos cables de sistema con sus longitudes personalizadas.
Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 34-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 34-polos); longitud de cable: 1 m
Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 4 m
Cable redondo confeccionado; conexión 1: Conductores individuales (50-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); longitud de cable: 0,5 m
Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 50-polos); longitud de cable: 3 m
Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (15-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 15-polos); longitud de cable: 3 m
Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 8 m
Cable redondo confeccionado; conexión 1: Conductores individuales (20-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 20-polos); longitud de cable: 0,5 m
Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 3 m
Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 25-polos); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 25-polos); longitud de cable: 2 m
Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 1 m
Configurador de cableado del sistema para sistemas de control
Configure su solución Plug and Play personalizada. La interfaz de usuario intuitiva y los modelos en 3D garantizan un manejo sencillo. Con solo unos clics, puede seleccionar los componentes de su solución, que constan de adaptadores frontales, cables de sistema y módulos de transferencia de señales.
Nuestros cables de sistema VARIOFACE establecen una diferencia entre los cables de sistema con conectores IDC/FLK y los cables de sistema con conectores D-SUB. Cada categoría está disponible con cable de PVC o cable sin halógenos. Además, estos cables están disponibles tanto apantallados como sin apantallar. Dependiendo de sus necesidades, recibirá el cable confeccionado con conectores macho en ambos lados o confeccionado en un lado con un extremo de cable abierto.
|
|
|
---|---|---|
Cables de sistema VARIOFACE con conectores IDC/FLK | Cables de sistema VARIOFACE con conectores D-SUB | |
Sección de cable | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
Corriente máx. por conductor | 1 A | 2 A |
Tipo de cable | PVC/sin halógenos | PVC/sin halógenos |
Versión | Apantallado/sin apantallar | Apantallado |
Conectores | Un lado con extremo de cable abierto o en ambos lados | Un lado con extremo de cable abierto o en ambos lados |
Variantes:
Variantes:
Variantes:
Variantes:
Codificación por colores del extremo de cable abierto
Con un sistema de codificación por colores y números fácil de usar, los hilos se pueden asignar directamente. La clara asignación de las unidades y las decenas mediante el sencillo sistema de codificación por colores permite realizar una rotulación clara. Por ejemplo, el color marrón siempre representa el dígito "1", y el color amarillo el dígito "4". Así, el hilo con una rotulación marrón-amarilla es siempre el número 14.