El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Cables de sistema con conectores D-SUB y FLK

Cables de sistema con conectores D-SUB y FLK

Los cables de sistema con conectores D-SUB o FLK son la conexión 1:1 rápida y sin errores entre el equipo de automatización y el módulo de transferencia de señales. Elija entre diversos cables de sistema preconfeccionados con diferentes números de polos. La conexión se realiza ya sea con conductores individuales o con regletas hembra y macho. Nuestro servicio para usted: además de las longitudes estándar entre 0,5 m y 10 m, le ofrecemos cables de sistema con sus longitudes personalizadas.

Sus ventajas

  • Servicio integral: longitudes estándar de 0,5 a 10 m, así como longitudes personalizadas
  • Alta capacidad de corriente gracias a la gran sección de cable por cada conductor individual
  • Flexible gracias al extremo de cable abierto con rotulación individual de los diferentes hilos
  • Versiones libres de halógenos para requisitos de protección contra incendios elevados, así como variantes de PVC
VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control

Configurador de cableado del sistema para sistemas de control

Configurador: VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control

Configure su solución Plug and Play personalizada. La interfaz de usuario intuitiva y los modelos en 3D garantizan un manejo sencillo. Con solo unos clics, puede seleccionar los componentes de su solución, que constan de adaptadores frontales, cables de sistema y módulos de transferencia de señales.

Comparación de los cables de sistema VARIOFACE

Nuestros cables de sistema VARIOFACE establecen una diferencia entre los cables de sistema con conectores IDC/FLK y los cables de sistema con conectores D-SUB. Cada categoría está disponible con cable de PVC o cable sin halógenos. Además, estos cables están disponibles tanto apantallados como sin apantallar. Dependiendo de sus necesidades, recibirá el cable confeccionado con conectores macho en ambos lados o confeccionado en un lado con un extremo de cable abierto.

Cables de sistema VARIOFACE con conectores IDC/FLK
Cables de sistema VARIOFACE con conectores D-SUB
Cables de sistema VARIOFACE con conectores IDC/FLK

Cables de sistema VARIOFACE con conectores D-SUB

Sección de cable 0,14 mm² 0,25 mm²
Corriente máx. por conductor 1 A 2 A
Tipo de cable PVC/sin halógenos PVC/sin halógenos
Versión Apantallado/sin apantallar Apantallado
Conectores Un lado con extremo de cable abierto o en ambos lados Un lado con extremo de cable abierto o en ambos lados

Longitudes estandarizadas y personalizadas para los cables del sistema Conexión con espadines/regletas hembra o a través de conductores individuales con codificación por colores y numeración, así como longitudes seleccionables e individuales de 0,2 a 100 m.

Cartera de conectores D-SUB en fila
Cartera de conectores IDC/FLK en fila
Cartera completa de conectores D-SUB con extremo de cable abierto
Toda la cartera de conectores IDC/FLK con extremo de cable abierto
Cartera de conectores D-SUB en fila

Variantes:

  • Regleta hembra a espadín
  • Regleta hembra a regleta hembra
  • Espadín a espadín
  • Sección de cable por hilo: 0,25 mm²
  • Capacidad de corriente por hilo: 2 A
  • Número de polos: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC o libre de halógenos, apantallado)

Cartera de conectores IDC/FLK en fila

Variantes:

  • Regleta hembra a regleta hembra
  • Sección de cable por hilo: 0,14 mm²
  • Capacidad de corriente por hilo: 1 A
  • Número de polos: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (PVC, sin apantallar)
    14, 16, 40, 50 (PVC, apantallado)
    14, 50 (sin halógenos, sin apantallar)

Cartera completa de conectores D-SUB con extremo de cable abierto

Variantes:

  • Regleta hembra en extremo de cable abierto
  • Espadín en extremo de cable abierto
  • Número de polos: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC, apantallado)

Toda la cartera de conectores IDC/FLK con extremo de cable abierto

Variantes:

  • Regleta hembra en extremo de cable abierto
  • Número de polos: 10, 14, 16, 20, 50 (PVC, sin apantallar)

Extremo de cable abierto con 50 conductores individuales

Codificación por colores del extremo de cable abierto

Flexible gracias al extremo de cable abierto con rotulación individual de los diferentes hilos

Con un sistema de codificación por colores y números fácil de usar, los hilos se pueden asignar directamente. La clara asignación de las unidades y las decenas mediante el sencillo sistema de codificación por colores permite realizar una rotulación clara. Por ejemplo, el color marrón siempre representa el dígito "1", y el color amarillo el dígito "4". Así, el hilo con una rotulación marrón-amarilla es siempre el número 14.

Folleto
Toda la gama de un vistazo

Obtenga una visión general del cableado del sistema para sistemas de control. Descubra cómo puede encontrar la tecnología de conexión adecuada para la transmisión de señales, datos o potencia para su aplicación.

Abrir folleto
Cable del sistema y módulos de cableado del sistema