Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos CCS de tipo 2, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2M4CC-DC200A-8,0M50CSBK11
-
Cable de carga DC
1665229
CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, hasta 500 A en Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, Producción local, cable: 8 m, negro, recto, con contacto PP conectado, con marco de la cara enchufable sustituible, con sensores de temperatura analógicos, no requiere refrigeración líquida, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: la longitud del cable excede la especificación normativa de 10 m., IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)
Detalles de producto
| Limitación comercial | |
| Nota CE | Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. |
| Tipo de producto | Cables de carga DC |
| Familia de productos | CHARX connect standard |
| Ejecución | Cable de carga DC |
| con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto | |
| Producción local | |
| Componentes | con contacto PP conectado |
| con marco de la cara enchufable sustituible | |
| con sensores de temperatura analógicos | |
| no requiere refrigeración líquida | |
| Estándar de carga | CCS tipo 2 |
| Modo de carga | Modo 4 |
| Logotipo colocado | Logotipo de PHOENIX CONTACT |
| Etiqueta | 14,1 mm x 44,8 mm (logotipo del cliente bajo demanda) |
| Control de temperatura | 2x Pt 1000 |
| Potencia y corriente de carga (Carga DC) | |
| Tipo de corriente de carga | DC |
| Corriente de carga | 200 A DC |
| Potencia de carga | 200 kW |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Potencia y corriente de carga (Carga DC en Boost Mode) | |
| Tipo de corriente de carga | Modo Boost DC |
| Corriente de carga | hasta 500 A DC |
| Potencia de carga | hasta 500 kW |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Observación | Las especificaciones se refieren a la carga en modo Boost y dependen de las condiciones ambientales. Más detalles en la hoja informativa en el área de descargas. |
| Esquema de polos (Contactos de potencia) | |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
| Número | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Tensión nominal | 1000 V DC |
| Corriente asignada | 200 A (hasta 40 °C) |
| Esquema de polos (Contactos de señal) | |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión engastada, no separable |
| Tipo de transmisión de señales | Modulación de amplitud de pulsos con comunicación Powerline modulada según ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Número | 2 (CP, PP) |
| Tensión nominal | 30 V AC |
| Corriente asignada | 2 A |
| Codificación | 1500 Ω (entre PE y PP) |
| Contacto de aviso PP conectado al conducto | |
| Sensores de temperatura (Pt 1000) | |
| Tipo de sensor | Pt 1000 |
| Normas/especificaciones | DIN EN 60751 |
| Punto de fijación | Sensor en los contactos DC |
| Temperatura de desconexión | 90 °C ±1 K (corresponde a un valor Pt 1000 de 1346,5 Ω) |
| Estabilidad a largo plazo | 0,06 % (tras 1000 horas a 130 °C) |
| Corriente de medición recomendada | 1 mA (1 V a 0 °C) |
| Coeficiente | 3850 ppm/K |
| Temperatura ambiente | -50 °C ... 130 °C (Funcionamiento) |
| Conector de carga para vehículos | |
| Anchura | 75 mm |
| Altura | 139 mm |
| Profundidad | 267 mm |
| Color (Carcasa) | negro (9005) |
| Color (Zona de agarre) | gris (7042) |
| Color (Cara enchufable) | negro (9005) |
| Color (Capuchón) | negro (9005) |
| Color (Cables) | negro (9005) |
| Material (Conector de carga para vehículos) | Plástico |
| Material (Cubierta exterior de cable) | TPE-U |
| Material (Superficie contactos) | Plata |
| Observación | El aspecto del color y el grado de brillo del cable de carga pueden variar. |
| Longitud del cable | 8 m ±45 mm |
| Normas/especificaciones sobre cables | prEN 50620/DIN EN 50620 |
| Certificaciones de cables | VDE-Reg. |
| Peso del cable | máx. 1620,00 kg/km |
| Tipo de cable | Clase 6 |
| Tipo de cable | recto |
| Estructura de cable | 2 x 50 mm² + 1 x 25 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
| Diámetro exterior del cable | 28,10 mm ±0,5 mm |
| Envoltura exterior, material | TPE-U |
| Longitud a desaislar de la envoltura | 140 mm ±10 mm |
| Longitud de pelado | 140 mm ±10 mm |
| Resistencia de la línea | ≤ 0,00039 Ω/m (con respecto a un cable de potencia, a una temperatura ambiente de 20 °C) |
| Radio de flexión | min. 281 mm (10x Ø) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | > 10000 |
| Fuerza de inserción | < 100 N |
| Fuerza de separación | < 100 N |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Conector de carga para vehículos) | IP44 (enchufado, el índice de protección en estado operativo y enchufado podrá garantizarse únicamente cuando ambos elementos de conexión sean productos originales de Phoenix Contact o productos normalizados equivalentes) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 40 °C |
| máx. 55 °C (Se precisa reducción de corriente; tenga en cuenta el valor límite de la temperatura de contacto DC de 90 °C) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | 5000 m (sobre el nivel del mar) |
| Conexión según la norma | |
| Restricciones de longitud de cable normativas | IMPORTANTE: la longitud del cable excede la especificación normativa de 10 m. |
| La comunicación V2G sin interferencias según ISO 15118 no se garantiza en longitudes de cable superiores a 10 m (ISO IEC 15118-3, A.11.3, tabla A.11). | |
| En EE. UU. se precisa una gestión de cables si la longitud de cable es 7,5 m superior (IEC 61851-1). | |
| Normas/disposiciones | IEC 62196-3 |
| Observación | AFIR - Cumple la normativa UE 2025/656 |
| Observación | Tensión de prueba para la medición de la resistencia del aislamiento basada en IEC 62196-1:2022 entre CP y PE/PP <24 voltios |
| Código de artículo | 1665229 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | XWBMFE |
| GTIN | 4067923207837 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 15.219 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14.400 g |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Sistema de control de carga DC 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit de reparación 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Kit de reparación 1081734
-
G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Prensaestopas 1411138
-
EV-LABEL-K - Etiqueta adhesiva 1309761
-
EV-LABEL-L - Etiqueta adhesiva 1309765
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Módulo de potencia DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Módulo de potencia DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Módulo de potencia DC 1296467
-
TW 95/ 1-CL - Borna pasamuros 1708752
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impreso 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Conector 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Conector 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Borna para placa de circuito impreso 1841539
Sus ventajas
Programa de productos completo
El cable de carga adecuado para cada aplicación, desde la cochera hasta el parque de carga
Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago