CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| piso superior | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| piso inferior | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |