TB 4-MT-P/P I - Borna seccionable
3246405

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna seccionable, con clavija de interrupción imperdible y hembras roscadas para tomas de prueba, posibilidad de manejo sin herramientas, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Detalles de producto