ST 4 MTD
-
Borne interr. y borne interr. y prueba para carril
3035124
Borne interr. y borne interr. y prueba para carril, tensión nominal: 400 V, Corriente constante térmica Ith: 16 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por resorte, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | La corriente de carga máxima no debe ser sobrepasada por la corriente total de todos los conductores conectados. |
| Tipo de producto | Borna seccionable |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 4 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 28 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Corriente constante térmica Ith | 16 A |
| Tensión nominal | 400 V |
| Anchura | 6,2 mm |
| Ancho de tapa | 2,2 mm |
| Color | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Envejecimiento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Choque | |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código de artículo | 3035124 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 01 |
| Clave de producto | BE2111 |
| GTIN | 4017918975265 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 10,801 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10,16 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | TR |
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
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 6-6 - Puente enchufable 1008238
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBS 20-6 - Puente enchufable 3030365
-
FBSR 2-6 - Puente enchufable 3033715
-
FBSR 3-6 - Puente enchufable 3001594
-
FBSR 4-6 - Puente enchufable 3001595
-
FBSR 5-6 - Puente enchufable 3001596
-
FBSR 10-6 - Puente enchufable 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de cortocircuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Puente enchufable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Puente enchufable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Puente enchufable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Puente enchufable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Puente enchufable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Puente enchufable 3032211
-
PS-4/E - Clavija de pruebas 3036709
-
ATP-ST 4 - Placa separadora 3030721
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
WST 4 - Cobertor de aviso 3030954
-
ST-IL - Material de montaje 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
ISH 4/0,5 - Casquillo aislante 3002885
-
ISH 4/1,0 - Casquillo aislante 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de prueba 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de prueba 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de prueba 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de prueba 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de prueba 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de prueba 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de prueba 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de prueba 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de prueba 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de prueba 3035983
-
PS-6 - Clavija de pruebas 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Clavija de pruebas 3038736
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
-
P-DI - Clavija de interrupción 3036783
-
P-FIX - Conector de pasamuros 3038956
-
P-CO - Conector de componentes 3036796
-
P-FU 5X20 - Cabeza portafusible 3036806
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago