QTC 1,5-MT - Borna interrumpible por cuchilla
3205103

sección
paso
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 17,5 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión rápida, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión rápida de conductores gracias a la eliminación de la preparación previa de conductores
Contacto estanco al gas de gran superficie gracias al corte automatizado del aislamiento del conductor
Cómoda separación de circuitos eléctricos mediante implementación de interrupción por cuchilla
Elevada calidad de contacto y seguridad a las vibraciones gracias a la utilización de material de contacto de alta calidad con resorte
Cableado seguro gracias a la palanca giratoria bloqueable