USEN 18 N
-
Borne de carril para fusible
3048360
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Cartucho de fusible roscado, tipo de fusible: D 02 / E 18, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 63 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm2, sección: 1,5 mm2- 35 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris claro
Detalles de producto
Nota sobre la aplicación | para cartuchos de fusible NEOZED |
Tipo de producto | Borne para fusible |
Paso | 27 mm |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tipo de fusible | Cartucho de fusible roscado |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,06 W |
Fusible | D 02 / E 18 |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 35 mm² |
Piso 1 | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M6 |
Par de apriete | 3,5 ... 4 Nm |
Longitud de pelado | 19 mm |
Calibre macho | B8 |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 14 ... 2 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 14 ... 2 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección con peine puenteador rígido | 25 mm² |
Sección con peine puenteador flexible | 25 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Corriente nominal | 63 A (la corriente es determinada por el fusible empleado.) |
Corriente de carga máxima | 63 A (con una sección de conductor de 35 mm²) |
Tensión nominal | 400 V (la tensión es determinada por el fusible empleado.) |
Sección nominal | 35 mm² |
Anchura | 27 mm |
Altura | 84 mm |
Profundidad en NS 35/7,5 | 75 mm |
Profundidad en NS 35/15 | 82,5 mm |
Paso | 27 mm |
Color | beige (RAL 7032) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Grupo material aislante | IIIa |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3048360 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 01 |
Clave de producto | BE1235 |
GTIN | 4017918976279 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 116,11 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 115,93 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
EB 36-27/L1-L2-L3 - Peine puenteador 3009354
-
MA 20X 8 BK - Soporte para señalización 0814270
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Destornillador 1206612
Sus ventajas
El sistema NEOZED® resalta por la alta capacidad de corriente
Estos bornes para fusible están construidos para fusibles NEOZED®
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago