El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - Borne para componentes
3036534

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 1 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ancho 5,2 mm o 6,2 mm