TB 4-QUATTRO I BU - Borne de varios conductores
3000947

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de varios conductores, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: azul

Detalles de producto