ST 2,5-QUATTRO-U - Borne de paso
3031636

sección
paso
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, con yugo de corriente interrumpido, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 22 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los soportes para señalización dobles pueden emplearse para marcar inequívocamente los niveles de paso
La barra colectora interrump. en el centro de los bornes distingue a estos bornes de conexión por resorte de cuatro conductores