CSA
ID de homologación: 13631EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID de homologación: TAE00000Z9CSA
ID de homologación: 13631cUL Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
UL Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
Usegroup E | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
CCC
ID de homologación: 2020322313000630UKCA-EX
ID de homologación: CML 22UKEX1227UIECEx
ID de homologación: IECExSEV14.0013UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores rígidos | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
multifilar con puntera | 690 V | 109 A | 6 - 35 |
ATEX
ID de homologación: SEV14ATEX0156UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores rígidos | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
multifilar con puntera | 690 V | 109 A | 6 - 35 |