TBD 6 I - Borne de paso
3246476

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, de igual contorno que el borne seccionable para transductor de medida TB 6-T I, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 1,5 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro

Detalles de producto









Productos compatibles