TB 6 I RD
-
Borne de paso
3000940
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 1,5 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris oscuro
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de paso |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Observación | Punto de embornaje |
| Par de apriete | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 16 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 16 ... 8 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Corriente nominal | 41 A |
| Corriente de carga máxima | 41 A |
| Tensión nominal | 800 V |
| Anchura | 8,2 mm |
| Ancho de tapa | 1,8 mm |
| Color | gris oscuro |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código de artículo | 3000940 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE1411 |
| GTIN | 4046356760867 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12,55 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12,55 g |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
INB 10-8 - Peine puenteador 3246191
-
D-TB 4/10 - Tapa 3059809
-
TS-TB - Tabique separador 3062838
-
ATP-TB - Placa separadora 3046272
-
TPS 4/7/6 - Regleta de clavijas de prueba 3246243
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Destornillador 1205066
-
E/TB - Soporte final 3246966
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
PS-MT - Clavija de pruebas 0311647
-
PS-IH WH - Casquillo aislante 0311566
-
PS-IH RD - Casquillo aislante 0311579
-
PS-IH BU - Casquillo aislante 0311582
-
PS-IH YE - Casquillo aislante 0311595
-
PS-IH GN - Casquillo aislante 0311605
-
PS-IH GY - Casquillo aislante 0311621
-
PS-IH BK - Casquillo aislante 0311634
-
PS-IH VT - Casquillo aislante 0311618
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago