TB 10 I RD - Borne de paso
3000941

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 57 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: rojo

Detalles de producto