STN 16
-
Borne de neutro seccionable
3038286
Borne de neutro seccionable, Nota sobre el montaje:
Para fijar de forma segura la barra colectora del neutro, deben colocarse caballetes al principio y al final de cada regleta de bornes, así como regletas más largas cada 20 cm., tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 76 A, Conexión por resorte, 1er piso, conexión a la derecha, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 0,2 mm2 - 25 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: azul
Detalles de producto
Generalidades | Nota sobre el montaje: Para fijar de forma segura la barra colectora del neutro, deben colocarse caballetes al principio y al final de cada regleta de bornes, así como regletas más largas cada 20 cm. |
Tipo de producto | Borna de instalación |
Número de conexiones | 2 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,43 W |
Capacidad de corriente de la barra colectora del neutro | 140 A |
Número de conexiones por piso | 2 |
Sección nominal | 16 mm² |
1er piso, conexión a la derecha | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 18 mm |
Calibre macho | A7 |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 4 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 6 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Corriente nominal | 76 A |
Corriente de carga máxima | 76 A (con una sección de conductor de 25 mm²) |
Tensión nominal | 400 V |
Sección nominal | 16 mm² |
Anchura | 12 mm |
Ancho de tapa | 2 mm |
Color | azul |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Prueba con tensión de impulso | |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 16 mm² | 7,6 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
Rotaciones | 135 |
Sección de conductor/Peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
16 mm2/2,9 kg | |
25 mm2/4,5 kg | |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Choque | |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Código de artículo | 3038286 |
Unidad de embalaje | 25 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 01 |
Clave de producto | BE2152 |
GTIN | 4017918899783 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 42,42 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40,52 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro 0402174
-
AP-NLS - Perfil cobertor 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Destornillador 1206612
-
D-STI 10/16 - Tapa final 3038309
-
AB-STI 16/10 - Soporte 3037669
-
ST-IL - Material de montaje 3039900
-
AP-NLS N - Perfil cobertor 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
ZBF 12 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825018
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Marcador para bornes 0824670
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Marcador para bornes 0829686
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
-
AKG 16 BU - Borna de conexión 0423014
-
AKG 35 BU - Borna de conexión 0424013
-
IAK 16 - Módulo de ramificación 2715982
Sus ventajas
Los pasadores separadores N se sitúan en la misma posición en todos los bornes de instalación de tornillos y resortes de Phoenix Contact
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago