Bloque para distribución, Borne de base con alimentación, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 19, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, Derivación, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: negro/amarillo
los bloques se pueden puentear entre sí mediante el canal de conductores, puentes enchufables adaptados, véanse accesorios
Generalidades
Observación
Para aplicaciones para la distribución de energía debe observarse la norma IEC 60364-4-43:2008, modificada + corrección oct. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) apartado 433.2 y sig.
Número de conexiones
19
Número de filas
1
Potenciales
1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Tensión transitoria de dimensionamiento
6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal
0,77 W
Alimentación
sí
Número de conexiones por piso
19
Sección nominal
2,5 mm²
Sección de dimensionamiento AWG
14
Derivación
Tipo de conexión
Conexión push-in
Longitud de pelado
8 mm ... 10 mm
Calibre macho
A3
Conexión según norma
IEC 60998-2-2
Sección de conductor rígido
0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG
26 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible
0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible [AWG]
26 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)
0,14 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico
0,5 mm²
Sección nominal
2,5 mm²
Corriente nominal
24 A
Corriente de carga máxima
32 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
Corriente suma máxima
57 A (No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje.)
Tensión nominal
450 V
Conexión colectiva
Tipo de conexión
Conexión push-in
Longitud de pelado
10 mm ... 12 mm
Conexión según norma
IEC 60998-2-2
Sección de conductor rígido
0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de conductor AWG
20 ... 8 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible
0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible [AWG]
20 ... 8 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)
0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)
0,5 mm² ... 6 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico
0,5 mm² ... 1,5 mm²
Sección nominal
6 mm²
Corriente nominal
41 A
Corriente de carga máxima
57 A (con sección de cable de 10 mm²)
Corriente suma máxima
57 A (No debe excederse la corriente de carga máxima de los distintos puntos de embornaje.)
Tensión nominal
450 V
Derivación Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido
0,34 mm² ... 4 mm²
Sección de cable rígido [AWG]
24 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)
0,34 mm² ... 2,5 mm²
Conexión colectiva Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido
1 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)
1 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)
1 mm² ... 6 mm²
Anchura
56,5 mm
Altura
28,6 mm
Profundidad
21,7 mm
Color
multicolor (RAL -)
negro (RAL 9005)
amarillo (RAL 1018)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Grupo material aislante
I
Material aislante
PA
Utilización estática de material aislante en frío
-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)
aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)
aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)
aprobado
Datos mecánicos
Pared lateral abierta
No
Fijación en el soporte
Carril/superficie de fijación
NS 35/NS 15
Resultado
Prueba aprobada
Observación
Si se disponen varios bloques en fila, se recomienda colocar un adaptador de carril DIN debajo el punto de conexión o un elemento de brida entre los bloques.
En variantes con 6 o 7 conexiones basta con colocar un adaptador para carril en el centro por cada bloque y un elemento de brida por cada dos bloques.
En caso de uso del adaptador para carril PTFIX-NS35, puede sobresalir como máximo la mitad de un bloque en una fila.
Ensayo de la llama de aguja
Tiempo de actuación
30 s
Resultado
Prueba aprobada
Oscilación/ruido de banda ancha
Especificación del ensayo
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro
Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie
Frecuencia
f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz
Nivel ASD
6,12 (m/s²)²/Hz
Aceleración
3,12g
Duración de ensayo por eje
5 h
Direcciones de ensayo
Ejes X, Y y Z
Resultado
Prueba aprobada
Choque
Especificación del ensayo
DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque
Semisinusoide
Aceleración
30g
Duración del choque
18 ms
Número de choques por dirección
3
Direcciones de ensayo
Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado
Prueba aprobada
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)
20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Conexión según norma
IEC 60998-2-2
IEC 60998-2-2
Tipo de montaje
enclavar en adaptador para carril
Montaje directo con una brida
Aéreo
Código de artículo
3273394
Unidad de embalaje
8 Unidades
Cantidad mínima de pedido
8 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BEA124
GTIN
4055626392684
Peso por unidad (incluido el embalaje)
40 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
40 g
Número de tarifa arancelaria
85369010
País de origen
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250118
ECLASS-15.0
27250118
ETIM
ETIM 10.0
EC000897
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
DNV
ID de homologación: TAE00002TT-05
Approval Specification Data
Tensión nominal UN
Corriente nominal IN
Sección AWG
Sección mm2
keine
500 V
24 A
CSA
ID de homologación: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN
Corriente nominal IN
Sección AWG
Sección mm2
B
Salida
300 V
20 A
26 - 12
Entrada
300 V
50 A
20 - 8
C
Salida
300 V
20 A
26 - 12
Entrada
300 V
50 A
20 - 8
D
Entrada
600 V
5 A
20 - 8
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63086
Approval Specification Data
Tensión nominal UN
Corriente nominal IN
Sección AWG
Sección mm2
keine
450 V
41 A
- 6
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644
cULus Recognized
ID de homologación: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN
Corriente nominal IN
Sección AWG
Sección mm2
B
Salida
300 V
20 A
26 - 12
Entrada
300 V
50 A
20 - 8
C
Salida
300 V
20 A
26 - 12
Entrada
300 V
50 A
20 - 8
D
Salida
600 V
5 A
26 - 12
Entrada
600 V
5 A
20 - 8
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40047798
Approval Specification Data
Tensión nominal UN
Corriente nominal IN
Sección AWG
Sección mm2
keine
450 V
41 A
EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.