KLM 2
-
Soporte para señalización de regletas de bornes
0807575
Soporte de rotulación de regleteros de bornas, altura ajustable, para soportes finales CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 y CLIPFIX 35-5, rotulable con rótulos insertables
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte p. señal. |
| Anchura | 12,40 mm |
| Altura | 22,00 mm |
| Profundidad | 42,00 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 20 mm |
| Altura del campo de texto | 8 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Elemento de base | PA |
| Sustancias contenidas | sin halógenos |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Almacenamiento a temperatura controlada | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Bb |
| Duración | 96 h |
| Temperatura de ensayo | 100 °C |
| Almacenamiento con calor y humedad | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración | 336 h |
| Temperatura de ensayo | 85 °C |
| Humedad relativa del aire | 85 % |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Tipo de montaje | enchufar |
| Código de artículo | 0807575 |
| Unidad de embalaje | 100 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Clave de venta | 03 |
| Clave de producto | BG211A |
| GTIN | 4017918157951 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,927 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,86 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
UC-EM (20X9) - Rótulo para encajar 0825503
-
SS-ZB WH - Tira Zack de rótulos para contactores 5031171
-
SS-ZB WH CUS - Tira Zack de rótulos para contactores 0824470
-
US-EMLP (20X9) - Marcador de plástico 0828795
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
Sus ventajas
Los KLM se han desarrollado especialmente para los soportes finales CLIPFIX
El encaje limpio permite ajustar la altura de la superficie de rotulación sin escalonamiento
También se pueden hacer filas una al lado de otra hasta la superficie útil máxima con marcadores de rotulación pequeños
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago