MPS-MT SN
-
Clavija de pruebas
3212251
Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm2, superficie estañada, número de polos: 1, color: plateado
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La clavija de prueba contacta de forma segura en el foso de puente y en todos los conectores hembra de prueba con 2,3 mm de diámetro
Clavija de pruebas de dos partes para la unión de colores individual del conector
Las clavijas de pruebas se conectan en el foso funcional de los bornes en el sist. CLIPLINE complete o en la toma de pruebas prevista.