El sistema de guía de cables CGS facilita su construcción, porque al contrario que los revestimientos para cables se puede planificar y representar en el sistema CAD. De esta forma, se pueden predefinir y planificar las longitudes de cables. El montaje sencillo y rápido se garantiza mediante las bridas integradas con descarga de tracción.
Zócalo sujetacables para sujetacables de hasta 5 mm de ancho, atornillable, orificio de sujeción de 3,5 mm, pasamuro de sujetacables de 2 lados