El sistema de guía de cables CGS facilita su construcción, porque al contrario que los revestimientos para cables se puede planificar y representar en el sistema CAD. De esta forma, se pueden predefinir y planificar las longitudes de cables. El montaje sencillo y rápido se garantiza mediante las bridas integradas con descarga de tracción.
Sistema de guía de cables, con articulación giratoria cerrada, profundidad: 140,5 mm, anchura: 68 mm, altura: 218 mm, diámetro: 42 mm, color: gris