El sistema de guía de cables CGS facilita su construcción, porque al contrario que los revestimientos para cables se puede planificar y representar en el sistema CAD. De esta forma, se pueden predefinir y planificar las longitudes de cables. El montaje sencillo y rápido se garantiza mediante las bridas integradas con descarga de tracción.
Sujetacables fabricado en acero inoxidable (AISI 316), también apto para condiciones del entorno agresivas (entre otros: agua salada), para una agrupación y fijación rápidas y seguras