Máxima disponibilidad en caso de cortes de electricidad con sistema de alimentación ininterrumpida
La novedad en el ámbito de los sistemas de alimentación ininterrumpida es el TRIO DC UPS de Phoenix Contact para la fabricación de maquinaria. La fuente de alimentación conmutada combinada une las funciones de un UPS y una fuente de alimentación en una caja compacta, con lo cual se ahorra espacio en el armario de control.
El equipo permite un diagnóstico directo mediante LED multicolores y contactos de señal que ofrecen una indicación de estado clara. El cableado sin herramientas con tecnología de conexión push-in permite un manejo sencillo y rápido. Con su boost dinámico y el comportamiento de carga de la batería inteligente, el TRIO DC UPS es especialmente robusto y fiable. La combinación de fuente de alimentación y UPS en una caja ahorra espacio y ofrece al mismo tiempo una eficiencia especialmente elevada. Opcionalmente, el UPS puede parametrizarse y monitorizarse de forma inteligente mediante interfaces como RS-485 o USB-C. El estado de la batería (SOH) se puede leer cómodamente mediante los LED y la batería puede controlarse mediante un pulsador en la parte frontal. Un sensor de temperatura externo proporciona un comportamiento de carga de la batería inteligente. El boost dinámico con una capacidad de sobrecarga del 150 % a partir de la fuente de alimentación y hasta el 400 % de la batería garantiza que las instalaciones puedan seguir funcionando de forma fiable incluso en momentos críticos.