El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones APL

31.03.2025
Dispositivo de protección contra sobretensiones APL TERMITRAB complete en carril DIN

La nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones SPE o APL de la familia de productos TERMITRAB complete de Phoenix Contact cumple los estándares internacionales y ofrece una protección completa para zonas Ex en la automatización de procesos.

Para los requisitos para Ethernet de dos hilos o sistemas Advanced Physical Layer (APL) en la tecnología de procesos, Phoenix Contact ofrece ahora dos nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones. Los nuevos equipos cumplen las especificaciones creadas conjuntamente por la organización de usuarios Profibus, la ODVA, el FieldCom Group y la OPC Foundation. Soportan una velocidad de transmisión de datos de 10 MBit/s y disponen de amplias homologaciones internacionales, incluidas ATEX e IECEx. Esto permite el uso seguro en partes de la instalación con protección Ex. Como aspecto destacado, uno de los artículos está homologado adicionalmente como equipo 2 WISE, lo que permite una fácil integración en circuitos APL con seguridad intrínseca. Los productos ofrecen además la posibilidad de alojar la pantalla del cable en un tercer nivel de bornas existente. La protección contra sobretensiones enchufable se sustituye fácilmente en caso de sobrecarga sin necesidad de desmontar toda la instalación. Con una anchura de tan solo 6 mm, los productos ahorran espacio y resultan ideales para el uso en cajas de distribuidores en exteriores.

Una indicación de estado integrada en el módulo de protección permite la monitorización directa del estado del equipo in situ. En caso necesario, el estado se transmite a la sala de control a través de módulos de indicación remota disponibles opcionalmente, de modo que los usuarios tienen un control total sobre la protección de las aplicaciones de señales en todo momento.
Ambos artículos ya cumplen los requisitos futuros de la nueva norma internacional IEC 61643-21.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas