Interruptores térmicos para protección de equipos TCP DC: solución compacta Plug and Play
Los interruptores para protección de equipos TCP DC de Phoenix Contact son la alternativa reconectable para sus fusibles de automoción. La gama ofrece la protección contra sobrecarga óptima para diferentes aplicaciones con dos curvas características.
Con los interruptores de protección TCP DC, los circuitos eléctricos disparados pueden volver a ponerse en funcionamiento sin mucho esfuerzo. Los canales disparados se reconocen de forma rápida y clara por la indicación óptica y pueden reconectarse inmediatamente. A diferencia de los fusibles térmicos convencionales, no es necesario cambiar el fusible. Esto reduce el esfuerzo de asistencia técnica in situ y evita tener que buscar el fusible de recambio adecuado. El contorno de la carcasa del TCP DC también ofrece protección frente a una reconexión accidental.
La familia de productos TCP DC cuenta con el mismo patrón de conectores que los fusibles de automoción disponibles en el mercado. Esto permite reequipar sin problemas las instalaciones existentes. Al igual que los fusibles de automoción, las distintas corrientes nominales están identificadas con colores diferentes. De este modo, los conectores macho se reconocen fácilmente y se pueden asignar claramente. La protección contra sobrecarga se puede adaptar de forma óptima a las cargas conectadas mediante dos curvas características distintas. El rango de corriente nominal de 5 a 40 A completa de forma ideal la protección básica.