El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Cómodo módulo de distribución AC para estaciones de recarga de 19"

24.10.2023
Módulo de distribución AC CHARX power distribute para estaciones de recarga de 19"

El nuevo módulo de distribución CHARX power distribute de Phoenix Contact alimenta todos los componentes de la estación de recarga de 19". La tensión de red AC entrante puede distribuirse hasta a cinco módulos de potencia. El módulo de control también recibe corriente. Las funciones de protección integradas garantizan la máxima seguridad para los módulos y cables postconectados.

La electrónica de potencia de alta eficiencia CHARX power basic, así como el cómodo módulo de distribución CHARX power distribute permiten un funcionamiento rentable de la infraestructura de recarga DC para la carga rápida de vehículos eléctricos. El sistema CHARX en formato normalizado de 19" consta de varios módulos coordinados para la distribución, la conversión y el control de la corriente de carga, los cuales se pueden combinar entre sí según cada situación de carga. En comparación con el equipamiento clásico con componentes de carril DIN, el diseño modular con este sistema en dimensiones estándar de 19" reduce considerablemente la complejidad de una estación de recarga DC. También permite una rápida instalación y sustitución de los módulos.

El nuevo módulo de distribución CHARX power distribute alimenta con tensión de red AC hasta cinco módulos de potencia en una estación de carga rápida de 19" de forma eficiente y con ahorro de espacio. Mediante la conexión rápida push-in y estándar de 19", se pueden realizar una instalación y un mantenimiento rápidos. El módulo de control de potencia también se alimenta con corriente. La protección contra sobretensiones integrada, los interruptores automáticos y la protección contra sobrecalentamiento garantizan la máxima seguridad de todos los módulos y cables postconectados. Esto permite la conexión con protección por fusible de módulos de potencia de la categoría de sobretensión II. Además, los módulos cumplen el estándar internacional IEC 61851, lo que se ha confirmado a través de un organismo de certificación externo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas