Konnektörler ve elektronik muhafazalar için onay testleri ve özel testler Test grubu E'deki yerel veya sektöre özel standartlar ve sertifikalar sayesinde yüksek kalite: Phoenix Contact'ta test edilen kalite, PCB klemenslerimizin, konnektörlerimizin ve muhafazalarımızın belirli endüstrilerdeki ve ülkelerdeki özel standart ve onaylara da uymak zorunda olduğu anlamına gelmektedir.
###Laboratuvar testlerinin son aşaması olarak diğer testlerin yanı sıra E test grubu yelpazesi şunları içerir:
- Lehimlenebilirlik testi
- Büküm değeri
- Stres-paslanma çatlağı
- İpliksi oluşumların yokluğu
- Yanmazlık sınıflandırması
- Akkor tel testi
- RoHS uygunluğu
- Endüstriye ve ülkeye özgü onaylar
- Paslanma testleri: Tuz püskürtme testi, Kesternich testi (SO2)
- Yoğuşma iklimi, akan gaz karışımı
- İklim testleri: Isı, soğuk, nem, sıcaklık şoku
Döngüsel ısı testi sonucunun eğrileri
UL 1059'a göre döngüsel ısı testi
Döngüsel bir aşırı yük testi aracılığıyla, elektriksel bağlantının hizmet ömrü büyük elektriksel yükler altında da doğrulanır. Bu sürecin gerekliliği olarak, 14 gün boyunca 210 dakikalık akım akışı ve 30 dakikalık soğuma peryotlarıyla nominal akımın 1,5 katıyla aralıklı olarak yüklenir.
Patlama riskli bölgeler için PCB klemensler
IEC 60079'a göre patlama koruması
Proses mühendisliğinde Phoenix Conact patlama riskli bölgelerde kullanım için PCB klemensler de sunmaktadır. Arttırılmış güvenlik “e” koruma prensibi (IEC/EN 60079-7) genellikle gelişmiş tasarım kriterlerini baz alır. Bağlantı noktaları için en önemli kriterler şunlardır:
- Hava boşlukları ve atlama mesafeleri
- Kendi kendine gevşemeye ve kabloda kabul edilmeyen hasarlara karşı koruma
- Kontak basıncı izole parçalar üzerinden iletilmemelidir.
- Çok telli kabloları bağlamak için bağlantı noktaları elastik bir ara parça ile donatılmalıdır.
Laboratuarda metal çıkıntı testi
DIN IEC 60068‑2‑82 ve/veya JEDEC JESD201'e göre çıkıntı testi
İğne benzeri mono kristallere çıkıntı denir. Kötü koşullar altında bunlar kalay kaplı bir yüzeyde büyüyebilir ve bazı durumlarda elektronik devrelerde arızalara neden olabilir. Phoenix Contact uzun yıllardır tüm kalay kaplı yüzeylerde ara katmanların, elektrolit parametrelerinin vb. uygulanmasına ilişkin kendi üst düzey firma içi standartlarını kullanmıştır, bu nedenle çıkıntı oluşumunun standartlarda açıklandığı gibi oluşmadığı gösterilmiştir. Bu, gerçek ayrıntılı testler yoluyla sürekli olarak doğrulanır.
Islatma testi cihaz bağlantı teknolojisinin lehimlenmesini kolaylaştırır
IEC 68‑2‑54'e göre lehimlenebilirlik testi
Yüzey sistemlerinin lehimleme özelliklerini değerlendirmek ve nitelendirmek için ıslatma testi kullanılır. Bu, test lehimleme metallerinin sürekli yüksek kalitede olmasını sağlar. Phoenix Contact'ın PCB klemensleri ve PCB konnektörleri de genellikle üç yıllık normal depolamada bile kolayca lehimlenebilir ve ayrıca kurşunsuz lehimleme süreçleri için de uygundurlar.