Systémová kabeláž podle řídicí jednotky

Systémová kabeláž podle řídicí jednotky

Rychlé, spolehlivé a bezchybné propojení

Systémová kabeláž VARIOFACE spojuje úroveň řízení s polem – snadno a bezchybně.

Spät´ na Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Kategorie

  • Seznam produktů Čelní adaptéry
    Čelní adaptér pro řídicí jednotky

    K dispozici jsou čelní adaptéry pro různé řídicí jednotky. Připojení se provádí systémovým kabelem.

  • Seznam produktů Kabely
    Systémový kabel pro řídicí jednotky

    Systémový kabel pro spojení mezi řídicí jednotkou a modulem rozhraní. Kabely jsou k dispozici v různých délkách.

Hledat v Systémová kabeláž podle řídicí jednotky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Systémová kabeláž VARIOFACE je koncept propojení, který byl vyvinut speciálně pro připojení V/V konstrukčních skupin různých automatizačních zařízení. Místo obvyklého nákladného a k chybám náchylného jednotlivého propojení se používají zásuvné komponenty. Tím profitujete z rychlého, přehledného a bezchybného propojení.

Vaše výhody

  • Univerzálně všestranný: Výběr z různých funkcí, jako relé, elektronická relé nebo průchozí spojení
  • Individuální konstrukce modulů rozhraní s 1vodičovou, 2vodičovou nebo 3vodičovou technikou připojení
  • Flexibilní – přípojka s technikou šroubového, pružinového nebo push-in připojení
  • Rychlé, bezchybné a jednotné propojení díky předem osazeným systémovým kabelům
  • Snadné plánování s křížovým seznamem projektování nebo výběrem online
  • Systémová kabeláž je součástí systému COMPLETE line

Přehled systému

Komponenty systému  

Systémová kabeláž VARIOFACE se zásuvnými komponentami

Systémová kabeláž VARIOFACE sestává z následujících komponent:

1) Čelní adaptér

Seřazuje signály tak, že odpadá nákladné propojení jednotlivých žil. Adaptér je jednoduše nasazen na vhodnou vstupní/výstupní kartu řídicí jednotky. K dostání jsou řešení pro následující výrobce řídicích jednotek: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Systémový kabel

Signály jsou z řídicí jednotky k modulu předávány pomocí předem osazeného systémového kabelu. K dispozici jsou v různých provedeních (délka, počet pólů a stínění).

3) Moduly

Modul předává řídicí a polní signály. Profitujte i zde z rozmanitosti produktového programu. Moduly jsou k dostání v různých technikách připojení, konstrukčních šířkách a s různými funkcemi.

Konvenční kabeláž jednotlivými vodiči ve srovnání se systémovou kabeláží

Propojení jednotlivými vodiči  

Konvenční kabeláž s dílčími žílami

Konvenční propojení dílčími žilami

Propojení periferie jednotlivými vodiči je velmi náročné na čas a náchylné k chybám.

Vlastnosti:

  • Časově náročné, neboť je zapotřebí mnoho jednotlivých pracovních kroků, např. zkrácení, odizolování, značení, lisování koncovek a uložení vodičů
  • Každé připojení jednotlivého vodiče je možným zdrojem chyby
  • Svazky kabelů jsou nepřehledné
  • Náročné vyhledávání chyby
  • Maximální flexibilita díky dílčím žilám
Systémová kabeláž  

Systémová kabeláž VARIOFACE

Systémová kabeláž VARIOFACE

Při systémové kabeláži se jedná o navzájem přizpůsobený koncept propojení, který sestává z čelního adaptéru, systémového kabelu a modulu.

Vlastnosti:

  • Zásuvné komponenty umožňují rychlé a bezchybné připojení
  • 90 % časová úspora ve srovnání s konvenčním propojením dílčích žil

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky pro propojení signálu a výkonu

VIP Power Cabling  

VIP-Power Cabling s polním připojením k programu řadových svornic

S univerzálními čelními adaptéry VIP-Power Cabling připojíte všechny typy signálů přes Plug & Play k vašim konstrukčním skupinám řídicí jednotky SIMATIC S7-300. Varianty adaptérů s konektorem COMBI nebo otevřeným koncem vodiče se hodí pro propojení signálu a výkonu. Realizujte aplikace s různými požadavky spínání bezpečně a flexibilně. Polním připojením k programu řadových svornic CLIPLINE complete profitujete navíc z plného rozsahu funkcí řadové svornice.

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky s adaptérem PLC V8

PLC-INTERFACE s adaptérem systémové kabeláže  

Modulární reléový systém se systémovým připojením

Adaptér pro systémovou kabeláž umožňuje rychlé a bezchybné připojení reléových modulů k úrovni řízení. V řešení se spojují produktové vlastnosti PLC-INTERFACE a systémové kabeláže VARIOFACE. Vstupní a výstupní modul dovoluje díky modulární konstrukci osazení podle kanálu v závislosti na požadavku spínání.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky