Spät´ na přehled

Funkční bezpečnost přes bezdrátový Ethernetu

Bezpečnostní signály přenášené bez kabelu

Bezdrátová řešení se používají stále více kvůli své flexibilitě a spolehlivosti v průmyslové automatizaci. Využijte výhody rádiové komunikace nyní i pro vaši bezpečnostní aplikaci. S našimi produkty Bluetooth a Safety získáte bezdrátové bezpečnostní řešení se schválením TÜV!

Bezdrátový přenos bezpečnostních signálů

Bezpečnost přes Bluetooth – zcela jednoduše s technologií SafetyBridge

Výhody kombinace Safety a Wireless

  • Jednoduchá integrace do stávajících automatizačních sítí.
  • Spolehlivý přenos bezpečnostních signálů na dlouhé vzdálenosti.
  • Úspora nákladů při decentrální nebo mobilní konstrukci strojů.

Technologie SafetyBridge přes Bluetooth

Bezdrátový přenos bezpečnostních signálů  

Přenos standardních a bezpečnostních signálů

Technologie SafetyBridge umožňuje bezpečný a spolehlivý bezdrátový přenos všech bezpečnostních datových signálů. Kabely je tak možné velice jednoduše nahradit bezdrátovými trasami, aniž by se změnily bezpečnostní charakteristiky bezpečnostní aplikace.

Vaše výhody:

  • spolehlivý přenos bezpečnostních signálů až na 100 m (v závislosti na prostředí)
  • bezpečný datový přenos prostřednictvím redundantních přenosových kanálů a integrované opravě chyb
  • Bezpečnostní funkce do PL e nebo SIL3

 

Mux Mode – řešení Plug & Play

SafetyBridge V/V v Mux Mode  

Předkonfigurované moduly Safety a Bluetooth

Hledáte bezdrátové řešení pro svou bezpečnostní aplikaci, která se zcela obejde bez programování?

Využijte naše řešení Plug & Play s rádiovým setem Ethernet a moduly V/V SafetyBridge. Použitím SD karty získáte multiplexorový systém bez dodatečné softwarové konfigurace. Tak vznikne bez nákladů bezpečné spojení přes Bluetooth.

Vaše výhody:

  • Jednoduchá instalace Plug & Play
  • Není nutné žádné programování – pouze zasunete SD kartu
  • Bezpečnostní signály přenášené bez velkých nákladů
  • Spolehlivý přenos dat i paralelně k trasám WLAN

Spät´ na přehled
Software
Bezpečnost v aplikaci
SafetyBridge

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470