Přípojka push-in

Přípojka push-in

Velmi lehké zasunutí

Využijte výhody techniky přímé zástrčky typu push-in: až o 50 % nižší zásuvné síly a propojení bez potřeby nářadí.

Spät´ na Řadové svornice

Kategorie

Hledat v Přípojka push-in

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S technikou připojení push-in nyní jednoduše propojíte vodiče od 0,25 mm² přímo a bez potřeby nářadí. Speciální kontaktní pružina umožňuje jednoduché zasunutí a vyniká vysokou kvalitou kontaktu.

Vaše výhody

  • Rychlé připojení předem opracovaných a tuhých vodičů pomocí techniky přímé zástrčky bez potřeby nářadí
  • Pohodlné připojení díky o 50 % menším zásuvným silám
  • Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišeného ovládacího tlačítka
  • Jednoduché uvolnění vodiče bez speciálního nářadí
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete
  • Řadové svornice s přípojkou push-in jsou součástí systému COMPLETE line

Řadové svornice PT

Řadové svornice push-in PT  

Řadové svornice push-in PT

S řadovými svornicemi PT s technikou připojení push-in si můžete vybrat pro každou úlohu vhodnou řadovou svornici se jmenovitým průměrem od 1,5 mm² do 185 mm².
Připojení je pohodlné: zasuňte tuhé nebo dutinkami osazené vodiče od 0,25 mm² do šachty vodičů. Kontaktní pružina se sama otevře a zajistí nutnou přítlačnou sílu proti proudové přípojnici. Při instalaci menších vodičů od 0,14 mm² využijete standardní šroubováky pro ovládání kontaktní pružiny.
Tyto řadové svornice využívají výhody systému CLIPLINE complete. K nim patří volná kombinace všech technik připojení a standardizované systémové příslušenství.

PTV – Kombinace přípojky push-in a šroubové svornice

Produktová řada PTV s vodiči připojenými zboku  

Produktová řada PTV s vodiči připojenými zboku

Řadové svornice PTV kombinují přednosti přípojky push-in, která nevyžadujjre žádné nářadí, s bočním vedením vodiče šroubové svornice. Technika přímé zástrčky push-in zapojované bez použití nářadí při tom zaručuje rychlé připojení vodiče s nízkými zasouvacími silami a vysokou ochranu před vibracemi. Boční vedení vodiče svornic kromě toho umožňuje přehledné propojení bez ohybů. Výsledkem je přímé vedení vodiče od svornice až po kabelový kanál, které mimo jiné značně usnadňuje osazování a čtení označení vodičů.

Technika připojení push-in podrobně

  • Přímé a beznástrojové připojení vodiče pro tuhé vodiče nebo vodiče předem osazené dutinkami.
  • Díky speciální kontuře pružiny je připojení tuhých vodičů a vodičů s dutinkou vodiče od 0,25 mm² mimořádně jednoduché při současně maximální síle pro vytažení vodiče.
  • Pohodlné připojení díky o 50 % menším zásuvným silám.
  • Jednoduché uvolnění vodičů s jakýmkoli nářadím probíhá pomocí ovládacího tlačítka, bez přímého kontaktu s částmi pod proudem.
  • Pro připojení flexibilních vodičů od 0,14 mm² bez dutinky je třeba při zapojování pouze stisknout tlačítko.
  • Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišeného ovládacího tlačítka.
  • Připojení všech typů vodiče pomocí pohodlného čelního připojení.
 
Technika připojení push-in podrobně

Svornice pro vysoký proud PTPOWER

Jednoduché připojení pomocí technologie power-turn  

Jednoduché připojení pomocí technologie power-turn

Svornice pro vysoký proud s nově vyvinutou technologií připojení power-turn nabízí v současné době nejrychlejší a nejjednodušší možnost připojení pro propojení velkých vodičů. Kontaktujte vodiče do 185 mm² pouhým otočením obslužné páčky.

Alternativně lze vodiče při uzavřené páčce přímo zasunout snadno a rychle také pomocí integrované technologie push-in.

Technika připojení push-in – průběžně od pole až po řídicí jednotku

S technikou připojení push-in od společnosti Phoenix Contact propojíte snadno a bezpečně celou aplikaci.

Push-in – inovace v zapojování  

Push-in – inovace v zapojování

Z kompletního produktového programu můžete vybírat od propojení v poli až po výkonové a řídicí propojení. Jednoduše a bez nářadí zapojujte senzory a akční členy, řadové svornice, komponenty rozhraní a prvky automatizace.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Technika připojení push-in

Technika připojení push-in od společnosti Phoenix Contact